Publique sus productos
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof
FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof

    FR_ZINC roofing - VMZINC Standing seam roof

    4.1 de 5 estrellas4.1(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    VMZINC® La costura alzada es una costura doblada simple o doblemente.

    El uso de máquinas perfiladoras y engatilladoras para el cierre de juntas longitudinales reduce significativamente el tiempo de instalación.

    La baja altura de las juntas (25 o 32 mm) contribuye a la modernidad, ligereza y regularidad de la cubierta y la fachada, al tiempo que destaca su función arquitectónica.

    Cuando se trata de diseños más complejos, este sistema presenta una apariencia tecnológicamente más avanzada.

    La técnica de junta alzada es especialmente adecuada para superficies de fachadas y cubiertas muy grandes y para estructuras ubicadas en regiones de clima severo, que a menudo están sujetas a fuertes vientos, fuertes lluvias y nevadas (clima de montaña o continental).

    Embalaje:
    Se entrega en rollos para perfilar o en tiras preformadas bajo pedido.

    Aspectos superficiales:
    Zinc Natural / CUARZO-ZINC / ANTRA-ZINC / PIGMENTO / AZENGAR

    El uso del aspecto elegido puede no ser adecuado para ciertas aplicaciones en el contexto de restricciones ambientales muy agresivas.

    Se recomienda, en caso necesario, consultar los servicios de VM Building Solutions para más información.

    Especificaciones
    • Application:
      All types of roofs.

      All shapes:
      Flat, curved, concave, convex, conical, domes.

      Pitches:
      Minimum pitch 3° (5%).

      Installation: 

      For flat roof, the bins are produced in long sheets up to 15m. 

      Finished joint: height 25 mm. 

      For curved, concave and convex covers, bending up to 10 or 10.5m depending on the thikness of the metal. 

      Fixations: 

      Fixed and sliding stainless steel clips (type VMZINC) type 1 according to DTU 40.41, placed at a maximum of 33 cm and crimped with the upstand flashing from the cover sheets. 

      Climates:
      All regions wind

      The choice by a professional of a VMZINC® product of VM Building Solutions must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can change over time in different ways depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints.

      It is recommended, if necessary, to consult the VM Building Solutions services for further information.

      Special conditions:
      In mountain climate (alt> 900 m), implemented with additional sealing and double ventilation (see DTU 40.41),

      Application on the underside:
      Width 500 m, length 2 m.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJoint-Debout-Couverture-VMZINC
    • Familia de productoCouverture
    • Grupo de productosVMZINC ROOFING
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-25
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_50_95
    • Descripción Uniclass 2015Zinc sheet roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 11
    • Título OmniClass Exterior Metal Roof Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText