Publique sus productos
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof
FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof

    FR_ZINC roofing - Compact standing seam roof

    3.5 de 5 estrellas3.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    VMZINC® Compact Roof de VM Building Solutions, es un sistema de cubierta caliente no ventilada que se puede utilizar tanto en obra nueva como en rehabilitación, apto para elementos de apoyo en chapa nervada, hormigón y madera. Se basa en la construcción de un complejo de techo sin sujetadores mecánicos.

    El sistema de cubierta VMZINC® Compact combina una cubierta de junta alzada con cubierta QUARTZ-ZINC PLUS® y aislamiento de vidrio celular FOAMGLAS.

    Techo Compacto VMZINC® cuenta con Homologaciones Técnicas CSTB DTA n°5/09-2050

    Embalaje: Rodillos de perfil o tiras preformadas bajo pedido.

    Aspectos superficiales: CUARZO-ZINC PLUS (ANTHRA-ZINC PLUS, PIGMENTO PLUS, Zinc Natural PLUS, AZENGAR PLUS bajo pedido)

    Especificaciones
    • Destination:
      Coverage of premises with high hygrometry (swimming pool).

      Roof types:
      Flat roof with slope ≥ 5% and ≤ 173%, In the case of convex, curved roofs with slopes <5%, consult the installation guide.
      Concave roofs excluded.

      Allowed support:
      Ribbed steel sheet (according to D.T.U 43.3 or CSTB booklet No. 3537), Concrete (according to D.T.U. 20.12 and D.T.U. 43.1), Solid wood or wood-based panel (according to D.T.U. 43.4 or Favorable Technical Notice).

      Climates:
      All regions wind altitude ≤ 900 m.

      The choice by a professional of a VMZINC product must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can change over time in different ways depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints.

      It is recommended, if necessary, to consult the VMZINC services for further information.

      Special conditions:
      No application in cladding or soffit.

      Protective lacquer on the internal side: 60 microns on the underside (process by lacquering the inner side).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaToiture-Compacte_VMZINC
    • Familia de productoCouverture
    • Grupo de productosVMZINC ROOFING
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-25
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Código Uniclass 2015Ss_30_40_50_95
    • Descripción Uniclass 2015Zinc sheet roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 39 11 11
    • Título OmniClass Exterior Metal Roof Panels
    • CSI UniFormat II CódigoB3010
    • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText