Publique sus productos
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile
FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile

    FR_ZINC cladding - VMZINC Sine wave profile

    Traducido por Google,

    Se trata de instalar los paneles Sinusoidales sobre una estructura metálica fijada a la estructura portante. Los paneles sinusoidales ofrecen una mayor libertad de elección y diseño a través del juego de luces y sombras en el revestimiento.

    Ventajas clave:

    - 3 longitudes de onda: 76 mm / 115 mm / 180 mm

    - Estética de ondas rítmicas,

    - Revestimiento vertical u horizontal con junta especial,

    - Fácil instalación con superposición entre dos paneles para una instalación rápida,

    - Gama de componentes que ofrecen una gran variedad de detalles de tapajuntas.

    Aspectos superficiales: CUARZO-ZINC / ANTRA-ZINC / PIGMENTO / AZENGAR - Perforación bajo pedido



    Especificaciones
    • Areas of application:

      - New construction or refurbishment projects.

      - Flat facade or curved with large radius.

      - All types of buildings (office, public buildings, collective or individual housing...)

      Support: 

      - Installation on wood or metal framework reported on a masonry bearing structure. For a metal or wooden support structure, please contact us. 

      - Ventilated support (2 cm air gap).

      Weather conditions: All regions wind

      Special conditions: 

      - In mountain climate (alt> 900 m) maximum length 4 m.

      - For buildings of height> 30 m, consult us. 

      Packaging: Performed strips.

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can evolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints

      It is recommended, if necessary, to consult the VM Building Solutions services for further information.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaProfil_Sinus_VMZINC
    • Familia de productoFaçade
    • Grupo de productosVMZINC CLADDING
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-01
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalZinc
    • Material secundarioZinc
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Código UNSPSC301518
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20_50_95
    • Descripción Uniclass 2015Zinc sheet cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II CódigoB2010
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls