Publique sus productos
Laserline standard
Vogel&Noot

Laserline standard

3.7 de 5 estrellas3.7(7 reseñas)
Traducido por Google,

Los radiadores de columna estándar Laserline integran la tecnología más avanzada con un diseño notable, proporcionando a sus usuarios las más altas cualidades de confort climático y funcionalidad. El método de soldadura láser único en el mundo permite lograr una calidad de ejecución perfecta combinada con una apariencia visual excepcional. El rasgo característico, que inspiró el nombre de los radiadores, es la forma externa de las columnas, del perfil que se asemeja a la letra "D", diseñado especialmente para maximizar la superficie de calentamiento en comparación con las columnas analógicas de forma redonda. La construcción y la forma de los radiadores estándar de Laserline se han diseñado para facilitar su mantenimiento impecablemente limpio, lo cual es una característica vital cuando se considera la aplicación en centros de atención médica. La alta idoneidad de los radiadores estándar Laserline para habitaciones con elevados requisitos sanitarios está documentada con el certificado específico, emitido por la Universidad de Kiel, Alemania. Exceptuando las 26 alturas de radiador disponibles de serie, a deseo del Cliente se puede fabricar cualquier altura en el rango de 155 mm a 3000 mm, con una precisión de 1 mm. Gracias a los cinco tipos de segmentos del radiador (de 2 a 6 columnas) y una amplia paleta de colores RAL, los radiadores estándar Laserline pueden adaptarse fácilmente a cualquier habitación, independientemente de los requisitos de calor o las preferencias de los usuarios.

Especificaciones
  • Description: Decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for
    the maximized heat output

    Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the
    old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in
    the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision

    Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes,
    possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases,
    the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for self-
    assembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1%

    Depth:

    2- columned: 63 mm
    3- columned: 101 mm
    4- columned: 139 mm
    5- columned: 177 mm
    6- columned: 215 mm

    Connection: when ordering, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option

    Brackets: see: accessories, plug and air vent included with brackets

    Colour: as standard snow- white RAL 9016 varnish, other RAL colours at request

    Operating pressure: 10 bar

    Test pressure: 13 bar

    Max. temperature: 120°C

    Connection: 4 x G 1/2"

    Packaging: packed for transport in environmental friendly, edge- protecting packaging, welded in foil.

    Delivery range: radiator delivered without brackets- to be ordered separately, depending on the radiator's type and
    size

Especificaciones técnicas
  • Referenciavogel_noot-Laserline_standard
  • Familia de productoVogel&Noot
  • Grupo de productosColumn radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 13
  • Título OmniClass Finned Tube Radiators

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia