Los radiadores de columna Laserline zaworowy se fabrican en los mismos tipos y tamaños, y admiten las mismas características que los radiadores estándar Laserline. La diferencia básica es que, a diferencia de los radiadores estándar de Laserline, los zaworowy de Laserline vienen equipados de fábrica con el inserto de válvula con preajuste inicial. Los radiadores deben conectarse al sistema de calefacción doméstico hidrónico desde la parte inferior, con dos manguitos de conexión con un diámetro interno G 1/2” y una separación de 50 mm (no aplicable a los radiadores conectados a través de los segmentos de borde). De serie, frente al inserto de la válvula se coloca la tapa soldada, con rosca interna G 1/2 ”, para el cómodo montaje de purga de aire G 1/2”, y debajo, la misma tapa también con G 1/2” interna. Rosca, para montaje de tapón de cierre.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Polonia |