Publique sus productos
Plan Multi
Vogel&Noot

Plan Multi

Traducido por Google,
Los versátiles radiadores de panel radiante Plan Multi destacan por su panel frontal completamente plano. El panel está pegado al panel calefactor base frontal perfilado de manera que oculta cualquier borde sobresaliente, cuando se mira el radiador desde el frente. Los radiadores están equipados con aletas de convección así como cubiertas laterales y una rejilla superior. Dos conectores hembra roscados G de ½" inferiores y cuatro laterales permiten la conexión inferior o lateral. El radiador también está equipado con un inserto de válvula termostática Danfoss integrado que proporciona preajuste.
Especificaciones
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator:  plug, air vent

Especificaciones técnicas
  • Referenciavogel_noot-Plan-Multi
  • Familia de productoVogel&Noot
  • Grupo de productosPanel radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniClass Plate Radiators