Publique sus productos
T6
Vogel&Noot

T6

2.8 de 5 estrellas2.8(6 reseñas)
Traducido por Google,
Los radiadores de panel T6 con conectores medio-inferiores, paneles calefactores perfilados y aletas de convección están equipados con tapas laterales y una rejilla superior. Dos conectores hembra roscados G 3/4" en la parte inferior central y cuatro G ½" laterales permiten una conexión central inferior o lateral. El radiador también está equipado con un inserto de válvula termostática Danfoss incorporado que proporciona un ajuste previo. La principal ventaja de la conexión inferior central radica en el hecho de que, independientemente de la longitud, la altura y la profundidad del radiador, el diseño de las conexiones del sistema de calefacción se puede definir en la etapa de estructura del edificio y no cambiará como resultado de la selección. de un tamaño y tipo específico del radiador.
Especificaciones
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" mid- bottom connectors 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.


Especificaciones técnicas
  • Referenciavogel_noot-T6
  • Familia de productoVogel&Noot
  • Grupo de productosPanel radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniClass Plate Radiators