Publique sus productos
Zaworowe
Vogel&Noot

Zaworowe

4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
Traducido por Google,

Los versátiles radiadores de panel de radiador Valve con paneles calefactores perfilados y aletas de convección están equipados con tapas laterales y una rejilla superior. El radiador está equipado con un inserto de válvula termostática Danfoss integrado que proporciona un ajuste previo.

Especificaciones
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130.

    Spacing of vertical water channels: 40,0 mm

    Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Test pressure: 13 bar

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request.

    Accessories bundled with the radiator:  plug, air vent

Especificaciones técnicas
  • Referenciavogel_noot-valve_radiator
  • Familia de productoVogel&Noot
  • Grupo de productosPanel radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 15
  • Título OmniClass Plate Radiators

Disponibilidad en regiones

Europa
Polonia