Publique sus productos
Wave
Vogel&Noot

Wave

Traducido por Google,
Los colectores redondos horizontales del modelo Wave están ligeramente doblados para formar un arco que le da ligereza y elegancia al radiador.
Especificaciones
  • Material: high quality steel section

    Heating medium: water

    Connections: 4 threaded ½" female connections

    Working pressure: 10 bar

    Maximal temperature: 110°C

    Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating

    Colours: RAL 9016 white

    Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plug.


Especificaciones técnicas
  • Referenciavogel_noot-Wave
  • Familia de productoVogel&Noot
  • Grupo de productosDecorative radiators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-08-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enAustria
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
  • Clasificación IFC Calentador ambiental
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descripción Uniclass 2015Radiators
  • Número OmniClass23-33 15 21 13
  • Título OmniClass Finned Tube Radiators