Publique sus productos
Structural Reinforcement for Wooden Slab
Volteco

Structural Reinforcement for Wooden Slab

Traducido por Google,

FIBRO HFR es una bentonita colada de tres componentes con refuerzo difundido con fibras de acero de alta resistencia y alto índice de carbono, con alta resistencia residual a la tracción (firmeza) y altas prestaciones mecánicas.

Especificaciones
  • Advantages

    • The presence of the steel fibre makes the FIBRO HFR mortar firm, increasing flexural tensile strength even after cracking
    • Applicable in thicknesses between 1 and 10 cm
    • Total resistance to carbonation phenomena
    • Very high mechanical compression and flexural strength
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStructural-reinforcement-wooden-slab
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de productosMortar
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-12-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Material secundarioArmado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Refuerzo
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Ac_10_70_70
  • Descripción Uniclass 2015Renovation
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 31 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHigh-Performance Structural Concrete
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction