Publique sus productos
Waterproof structures - system for concrete sealing
Volteco

Waterproof structures - system for concrete sealing

Traducido por Google,

WT Watertight Solutions es una gama de perfiles, juntas y paneles impermeabilizantes activos y controlados por hidroexpansión para el movimiento.

y juntas de construcción.

WT Construction es un perfil hidrohinchable a base de caucho EPDM, reforzado en su parte central con un
Malla de acero coextruido que estabiliza y dirige la expansión volumétrica.

WT Expansion es una barra selladora de juntas de dilatación hidrohinchable fabricada en EPDM con una alta resistencia a la hidráulica.
carga que crea un excelente sellado de las juntas de dilatación y contracción, incluso si están dañadas, en cualquier armazón.
estructura de hormigón.
Gracias a su gran flexibilidad, también se puede aplicar a estructuras particularmente articuladas o irregulares.

WT Panel es un panel waterstop modular hidrohinchable fabricado en EPDM, capaz de adherirse por presión al
estructura e impermeabilizarlo.
Gracias a su flexibilidad, también se puede aplicar a detalles constructivos específicos o superficies que no sean del todo
regular.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaWaterproof-structures-system-for-concrete-sealing
  • Familia de productoWaterproofing
  • Grupo de productosWaterproofing membrane
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Ss_32_80
  • Descripción Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampproofing and Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoA20
  • CSI UniFormat II TítuloBASEMENT CONSTRUCTION