Publique sus productos
DELTA TABLE BASE H:50cm
DELTA TABLE BASE H:50cm
    Vondom

    DELTA TABLE BASE H:50cm

    Traducido por Google,
    Tubo de extrusión de aluminio con base de fundición de aluminio recubierto con pintura epoxi al horno. Artículo adecuado para uso en interiores y exteriores. Tablero de mesa no incluido.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia66006
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-09-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)2.93
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56