Ventilador centrífugo ATEX de media presión, certificado y apto para ventilar ambientes caracterizados por atmósferas potencialmente explosivas (zonas destinadas a la carga de baterías o almacenamiento de combustible, aserraderos, fábricas de azúcar).**
• Carcasas fabricadas en chapa de acero laminada, ensambladas mediante juntas o soldadas entre sí, protegidas contra la corrosión con recubrimiento de polvo de resina de poliéster.
• Motor de corriente alterna, 2-4 polos, monofásico-trifásico, aislamiento clase F, grado de protección IP55, construido con características de diseño y materiales especiales adecuados para su uso en atmósferas potencialmente explosivas en cumplimiento de la Directiva 2014/34/UE.
• Alimentación trifásica 230/400V–50Hz.
• Impulsor centrífugo de curvatura hacia adelante, de simple aspiración, fabricado en chapa de aluminio.
• Clasificación ATEX Zona 2: Ventilador (Ex h IIB+H2 T3 Gc) + motor (Ex ec IIC T3 Gc).
• Temperatura ambiente de funcionamiento entre -20°C y +40°C; temperatura del aire transportado según clasificación ATEX.
• Orientación predeterminada: LG 270.
Disponibilidad en regiones
| Asia | Europa | Oceanía | África | Sudamerica | Norteamérica |
|---|---|---|---|---|---|
Azerbaiyán | Albania | Australia | Argelia | Bolivia | Costa Rica |
Baréin | Alemania | Nueva Zelanda | Burkina Faso | Chile | Estados Unidos |
Catar | Austria | Camerún | Ecuador | Panamá | |
China | Bélgica | Djibuti | |||
Emiratos Árabes Unidos | Bielorrusia | Egipto | |||
Filipinas | Bosnia-Herzegovina | Etiopía | |||
Georgia | Bulgaria | Kenia | |||
Hong Kong | Chipre | Libia | |||
India | Croacia | Madagascar | |||
Indonesia | Dinamarca | Mauricio | |||
Irán | Eslovaquia | Nigeria | |||
Israel | Eslovenia | Sudáfrica | |||
Jordania | España | Túnez | |||
Kazajistán | Estonia | Zambia | |||
Kuwait | Finlandia | ||||
Líbano | Francia | ||||
Malasia | Grecia | ||||
Mongolia | Islandia | ||||
Singapur | Italia | ||||
Sri Lanka | Lituania | ||||
Turkmenistán | Macedonia del Norte | ||||
Turquía | Malta | ||||
Vietnam | Moldavia | ||||
Montenegro | |||||
Noruega | |||||
Países Bajos | |||||
Polonia | |||||
Portugal | |||||
Reino Unido | |||||
República Checa | |||||
Rumanía | |||||
Rusia | |||||
Serbia | |||||
Suecia | |||||
Suiza | |||||
Ucrania |