Publique sus productos
VORT HR 450 AVEL D
Vortice

VORT HR 450 AVEL D

Traducido por Google,
Caja de chapa de acero galvanizada y pintada. Estético panel frontal fabricado en resina plástica (ABS). Componentes internos fabricados en EPP. Puertos de conexión a conducto redondo, diámetro nominal 160 mm. 2 motores EC (sin escobillas), rotor externo, controlados a caudal de aire constante, con eje girando sobre cojinetes de bolas para garantizar un funcionamiento “libre de mantenimiento”, cada uno acoplado a un impulsor centrífugo de curvatura hacia adelante; 4 velocidades, regulables independientemente en la instalación. Intercambiador de calor a contracorriente de alta eficiencia en resina PS. By-pass mecánico automático, 100% filtrado, que garantiza el confort de las personas en las habitaciones en temporada media o cuando la temperatura exterior no requiere la acción del intercambiador de calor. Protección antihielo automática para evitar la formación de hielo en el intercambiador de calor. 3 filtros ISO Coarse 90% (G4), respectivamente en los puertos de extracción, suministro y by-pass. Filtros ePM10 50% (M5) y ePM1 55% (F7) disponibles como opcionales por puerto de alimentación y para by-pass. Bandeja de agua de condensación con tubos de descarga. Panel de control cableado con pantalla LCD, que permite: encender/apagar la unidad; la primera puesta a punto; para establecer la velocidad; para configurar el temporizador semanal; para monitorear el correcto funcionamiento del producto (cualquier falla se muestra en la pantalla); para mostrar el funcionamiento del producto (velocidad configurada, estado del by-pass, activación del desescarche, activación de los pre y/o postcalentadores si están instalados); para mostrar el estado de los filtros. Soportes para instalación en pared suministrados de serie. Posibilidad de conexión a sensores ambientales externos (disponibles como opcionales), para control automático del funcionamiento. Posibilidad de integración en entorno domótico mediante protocolo ModBus.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaheatrecoveryunit_HR450AVEL-D
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosHeat recovery units
  • Día de publicación2021-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)766
  • Ancho (mm)708
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • Número OmniClass23-39 43 17 23
  • Título OmniClass Waste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Oceanía África Sudamerica Norteamérica