Publique sus productos
VORT HRI 260 DH
VORT HRI 260 DH
    Vortice

    VORT HRI 260 DH

    Traducido por Google,
    Caja de chapa de acero zincado con paneles extraíbles. 2 motores brushless EC con ejes girando sobre rodamientos de bolas, acoplados a impulsores centrífugos. Control de trimmer que permite la selección de velocidades de 0 a Max en respuesta a las pérdidas de presión del sistema. Caudal de aire de ventilación entre 80 m3/h y 125 m3/h. Caudal de aire deshumidificador entre 130 m3/h y 250 m3/h. Intercambiador de calor tipo contraflujo de ultra alta eficiencia fabricado con plástico moldeado (PS). Contiene gases fluorados de efecto invernadero. Compresor funcionando con refrigerante HFC-R134a. Precableado para termohigrostato electrónico (código de producto 22608). Condensador dual agua/aire. Interruptor de flujo. Válvula moduladora de tres vías. Compuerta de recirculación motorizada. Protección anticongelante. 2 filtros G4. Unidad de control electrónica con microprocesador y pantalla LCD. Panel de control remoto RCP (cód. 22607) disponible como opcional. Equipos herméticamente sellados.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaheatrecoveryunit_HRI260DH
    • Familia de productoResidential
    • Grupo de productosHeat recovery units
    • Día de publicación2021-03-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)662
    • Profundidad (mm)1104
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliestireno
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)60
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
    • Número OmniClass23-39 43 17 23
    • Título OmniClass Waste Heat Recovery Heat Exchangers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía África Sudamerica Norteamérica