Publique sus productos
Aether 2" Round Downlight Trimless Downlight

Aether 2" Round Downlight Trimless Downlight

Traducido por Google,

Características

  • Flujo luminoso: Hasta 1335 lm
  • CBCP: Hasta 6500
  • Temperatura de color correlacionada (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Hasta 90
  • Potencia: 15 W
  • Vida útil estimada: 50000 horas
  • Construcción: Embellecedor de aluminio fundido a presión con disipador de calor de aluminio fundido a presión.
  • Vivienda poco profunda de menos de 2 pulgadas de profundidad.
  • Fuente de luz puntual única
Especificaciones
  • Specifications

    Order Number: R2ARDL-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R2ARDLS - 17°827 - 2700K - 8512306000BK - Black
    N - 24°830 - 3000K - 85HZ - Haze
    F - 40°835 - 3500K - 85WT - White
    W - 50°840 - 4000K - 85
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaether-2-round-trimless
  • Familia de productoAether 2"
  • Grupo de productosCeiling Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica