Publique sus productos
Aether 2" Square Adjustable Trim Downlight

Aether 2" Square Adjustable Trim Downlight

Traducido por Google,

Características

  • Flujo luminoso: Hasta 1400 lm
  • CBCP: Hasta 8810
  • Temperatura de color correlacionada (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Hasta 90
  • Potencia: 9W, 15W
  • Vida útil estimada: 50000 horas
  • Construcción: Embellecedor de aluminio fundido a presión con disipador de calor de aluminio fundido a presión.
  • Vivienda poco profunda de menos de 2 pulgadas de profundidad.
  • Fuente de luz puntual única
Especificaciones
  • Specifications

    Order Number: R2ASAT-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R2ASATS - 15°, 16° (L)827 - 2700K - 858358045BK - Black
    N - 26°, 28° (L)830 - 3000K - 85BKWT - Black/White
    F - 40°835 - 3500K - 85HZWT - Haze/White
    840 - 4000K - 85LBK - Lensed Black
    927 - 2700K - 90LBKWT - Lensed Black/White
    930 - 3000K - 90LHZWT - Lensed Haze/White
    LWT - Lensed White
    WT - White
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaether-2-square-adjustable-trim
  • Familia de productoAether 2"
  • Grupo de productosCeiling Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica