Publique sus productos
Tube Architectural - 6" Single Wall Mount

Tube Architectural - 6" Single Wall Mount

Traducido por Google,

Especificaciones Número de pedido: DS-WS06-S27S-BK

modelo y vatios haz Temperatura de color y CRI dirección de la luz lúmenes cbcp finalizar
DS-WS06 - 35W F - 38° 27 - 2700K - 85 A - Lejos de la pared 3385 22608 BK - Negro
DS-WS0622 - 22W N - 28° 30 - 3000K - 85 B - Hacia la pared BZ - Bronce
S - 16° 35 - 3500K - 85 S - Tirar hacia arriba/abajo GH - Grafito
40 - 4000K - 85 WT - Blanco
927 - 2700K - 90
930 - 3000K - 90
Especificaciones
  • Features

    • Delivered Lumens: Up to 3720lm
    • CBCP: Up to 24490
    • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
    • CRI: Up to 90
    • Power: 22W, 35W
    • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
    • ELV Dimming: 100-5%
    • 0-10V Dimming: 100-1%
    • Rated Life: 60000 Hours
    • Construction: Die-cast Aluminum
    • High performance exterior rated LED wall mount light
    • Fixture can install upside down to alter light distribution
    • Available in multiple power / lumen output combinations
    • Driver concealed within the fixture
    • Can be mounted on wall in all orientations
Especificaciones técnicas
  • Referenciatube-architectural-6-single-wall-mount
  • Familia de productoTube Architectural
  • Grupo de productosWall Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica