Publique sus productos
Aether 3.5" Square Adjustable Trimless Downlight

Aether 3.5" Square Adjustable Trimless Downlight

Traducido por Google,

Características

  • Flujo luminoso: Hasta 1135 lm
  • CBCP: Hasta 6080
  • Temperatura de color correlacionada (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Hasta 90
  • Potencia: 15,5 W
  • Entrada: 120-277 V CA, 50/60 Hz
  • Atenuación ELV: 100-5%
  • Atenuación 0-10V: 100-0%
  • Vida útil estimada: 50.000 horas
  • Construcción: Embellecedor y disipador de calor de aluminio fundido a presión.
  • Carcasa poco profunda diseñada para encajar en espacios de plenum reducidos sin sacrificar la salida de lúmenes.
  • Ubicación húmeda indicada para molduras
  • Rango de ajuste vertical de 0° a 30°
  • Abertura de ajuste de 3,5”, altura de la carcasa de 3,5”.
Especificaciones
  • Specifications

    Order Number: R3ASAL-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R3ASALS - 15°827 - 2700K - 8510005615BK - Black
    N - 25°830 - 3000K - 85HZ - Haze
    F - 50°835 - 3500K - 85WT - White
    840 - 4000K - 85
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaether-3-5-square-adjustable-trimless
  • Familia de productoAether 3.5"
  • Grupo de productosCeiling Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures