Publique sus productos
Aether Atomic Round Adjustable Trim Downlight

Aether Atomic Round Adjustable Trim Downlight

Traducido por Google,

Características

  • Flujo luminoso: 1090 lm
  • CBCP: 3505
  • Entrada: 120-277 V CA, 50/60 Hz
  • Clasificación IC, hermético
  • Vida útil estimada: 50000 horas
  • Construcción: Molduras de policarbonato moldeado por inyección de bajo brillo
  • Potente flujo luminoso desde una pequeña apertura.
  • Inclinación vertical de 0 a 20° y rotación horizontal de 365°.
  • Ángulo de haz ajustable en campo con reflectores incluidos
  • Temperatura de funcionamiento: -4 °F a 104 °F (-20 °C a 40 °C)
  • Consulte la hoja de especificaciones para obtener información sobre lúmenes y CBCP.
Especificaciones
  • Specifications

    Order Number: R1ARAT-BK

    ModelFinish
    R1ARATBK - Black
    BKWT - Black/White
    GLWT - Gold/White
    HZWT - Haze/White
    WT - White
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaether-atomic-round-adjustable-trim
  • Familia de productoAether Atomic
  • Grupo de productosCeiling Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures