Publique sus productos
Cube Architectural - 5" Ultra Narrow Double Wall Mount

Cube Architectural - 5" Ultra Narrow Double Wall Mount

Traducido por Google,

Características

  • Flujo luminoso: Hasta 310 lm
  • CBCP: Hasta 1462
  • Temperatura de color correlacionada (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: 85
  • Potencia: 22 W
  • Entrada: 120-277 V CA, 50/60 Hz
  • Atenuación ELV: 100-10%
  • Atenuación 0-10V: 100-5%
  • Vida útil estimada: 60000 horas
  • Construcción: Aluminio fundido a presión
  • Lámpara de pared LED de alto rendimiento para exteriores
  • Controlador oculto dentro del accesorio
  • Se puede montar en la pared en cualquier orientación.
Especificaciones
  • Specifications

    Order Number: DC-WD05-U827B-BK

    Model & sizeBeamColor Temp & CRIlight directionLumensCBCPFinish
    DC-WD05 - 5"U - 6°827 - 2700K - 85B - Twrds wall125 x 21182 x 2BK - Black
    830 - 3000K - 85BZ - Bronze
    835 - 3500K - 85GH - Graphite
    840 - 4000K - 85WT - White
Especificaciones técnicas
  • Referenciacube-architectural-5-ultra-narrow-double-wall-mount
  • Familia de productoCube Architectural
  • Grupo de productosWall Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica