Publique sus productos
Cube Architectural - 5" Ceiling Mount

Cube Architectural - 5" Ceiling Mount

Traducido por Google,

Características

  • Flujo luminoso: Hasta 2470 lm
  • CBCP: Hasta 13062
  • Temperatura de color correlacionada (CCT): 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Hasta 90
  • Potencia: 17W, 25W
  • Entrada: 120-277 V CA, 50/60 Hz
  • Atenuación ELV: 100-5%
  • Atenuación 0-10V: 100-1%
  • Vida útil estimada: 60000 horas
  • Construcción: Aluminio fundido a presión
  • Downlights LED de alto rendimiento para exteriores
  • Disponible en múltiples combinaciones de potencia/flujo luminoso.
  • Controlador oculto dentro del accesorio
Especificaciones
  • SpecificationsOrder Number: DC-CD05-S827-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DC-CD05 - 25WS - 16°827 - 2700K - 85219012057BK - Black
    DC-CD0517 - 17WN - 25°830 - 3000K - 85BZ - Bronze
    F - 33°835 - 3500K - 85GH - Graphite
    840 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Especificaciones técnicas
  • Referenciacube-architectural-5-ceiling-mount
  • Familia de productoCube Architectural
  • Grupo de productosCeiling Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures