Publique sus productos
Cube Architectural - 5" Color Changing Double Wall Mount

Cube Architectural - 5" Color Changing Double Wall Mount

Traducido por Google,

Características

  • Flujo luminoso: Hasta 1515 lm
  • CBCP: Hasta 7555
  • CCT: R, G, B, 1800K - 6500K
  • CRI: 90
  • Potencia: 40 W
  • Entrada: 120-277 V CA, 50/60 Hz
  • Atenuación DMX: 100-1%
  • Vida útil estimada: 50000 horas
  • Construcción: Aluminio fundido a presión
  • Lámpara de pared LED de alto rendimiento para exteriores
  • Control total de la gama de colores mediante degradados de colores saturados del 1 al 100 %.
  • Rango de temperatura de color blanco ajustable (CCT): 1800-6500 K
  • Control DMX512-A con puesta en marcha mediante RDM
  • La luminaria se puede instalar hacia arriba o hacia abajo para modificar la distribución de la luz.
  • Controlador oculto dentro del accesorio
  • Se puede montar en la pared en cualquier orientación.


Especificaciones
  • Specifications

    Order Number: Option Not Available

    Model & sizeBeamlight directionColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DC-WD05 - 5"S - 18°A - Away fr wallCC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90BK - BLACK
    N - 30°B - Twrds wallBZ - BRONZE
    F - 50°C - One Side Ea.GH - GRAPHITE
    F - 90°S - Str Up/DownWT - WHITE
Especificaciones técnicas
  • Referenciacube-architectural-5-color-changing-double-wall-mount
  • Familia de productoCube Architectural
  • Grupo de productosWall Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica