Publique sus productos
FQ 2″ Wall-Wash Trimless Square

FQ 2″ Wall-Wash Trimless Square

Traducido por Google,
La serie empotrable FQ ofrece una línea completa de luminarias LED de alto rendimiento que brindan una funcionalidad y calidad excepcionales. Esta serie cuenta con un control de deslumbramiento superior gracias a su blindaje de 30°, inclinación vertical de 35° e iluminación uniforme de pared de piso a techo. Sus múltiples opciones de potencia y una completa gama de luminarias redondas y cuadradas, con y sin marco, ofrecen soluciones versátiles para diversas aplicaciones de iluminación. Fácil de pedir, instalar y mantener.
Especificaciones

  • ModelColor Temp & CRIMax LumensPowerFinish
    R2FRWT927 – 2700K – 901,39015W, 21W, 25WBK – Black
    930 – 3000K – 90DB – Dark Bronze
    935 – 3500K – 90HZWT – Haze/White
    940 – 4000K – 90WT – White
    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FRWT-930-WT


Especificaciones técnicas
  • Referenciafq-2-wall-wash-trimless-square
  • Familia de productoFQ
  • Grupo de productosRecessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica