Publique sus productos
Stealth Framing Projector - Large Fixed

Stealth Framing Projector - Large Fixed

Traducido por Google,
Esta elegante luminaria proyecta un área de luz cuadrada, rectangular o circular con líneas nítidas para enmarcar o resaltar objetos artísticos, logrando un máximo impacto visual. Al igual que un objetivo de cámara de alta calidad, este innovador proyector incorpora lentes ajustables y calces para crear un haz de luz preciso que abarca todo el ancho y largo del objeto. Permite realizar primeros planos o alejar la imagen para enmarcar obras de arte de mayor tamaño.
Especificaciones
  • Model & Power

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-1224-F (120V)

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-1224-F (277V)

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-1224-F (12W)

    935 – 3500K

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-1224-F940-BK
    MO-1224-930-WT

Especificaciones técnicas
  • Referencialarge-fixed-stealth-framing-projector
  • Familia de productoStealth Framing Projector
  • Grupo de productosTrack
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Descripción Uniclass 2015Projectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniClass Video Projectors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica