Publique sus productos
LIGNE III Wall Washer 48"

LIGNE III Wall Washer 48"

Traducido por Google,
El LIGNE III incorpora una lente especializada o un sistema óptico polarizado combinado con una disposición optimizada de LED, que proporciona una iluminación uniforme de la pared sin zonas oscuras ni deslumbramientos. Ofrece una disipación de calor de alta eficiencia, un bajo consumo energético y un suave efecto de iluminación antideslumbrante. Con una entrada de 48 V CC, las luminarias se pueden conectar en serie para una instalación continua. Ideal para aplicaciones de iluminación lineal de paredes en oficinas, salas de exposiciones, hoteles y áreas públicas comerciales.
Especificaciones
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    LWW48

    A - Asymmetric

    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
    935 - 3500K - 90
    940 - 4000K - 90

    BK - BLACK
    WT - WHITE

    Example: LWW48-A930-BK


Especificaciones técnicas
  • Referencialigne-iii-wall-washer-48
  • Familia de productoLIGNE III
  • Grupo de productosLinear
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica