Publique sus productos
Ruyi Pro Windows Light

Ruyi Pro Windows Light

Traducido por Google,
RUYI PRO proporciona un realce arquitectónico duradero para aplicaciones exteriores. Su carcasa de aluminio fundido a presión, la protección IP68 e IK09 y la óptica de ajuste de precisión garantizan una iluminación fiable de fachadas y ventanales.
Especificaciones
  • Model & Power

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    WL-ADJ

    930 – 3000K – 90 CRI

    BK – Black

    WT – White

    SS – Stainless Steel

    Example: WL-ADJ-930-SS

Especificaciones técnicas
  • Referenciaruyi-pro
  • Familia de productoRUYI PRO WINDOWS LIGHT
  • Grupo de productosMarker
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
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
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit