Publique sus productos
Stealth Framing Projector - Large Adjustable

Stealth Framing Projector - Large Adjustable

Traducido por Google,
Esta elegante luminaria proyecta un área de luz cuadrada, rectangular o circular con líneas nítidas para enmarcar o resaltar objetos artísticos, logrando un máximo impacto visual. Al igual que un objetivo de cámara de alta calidad, este innovador proyector incorpora lentes ajustables y calces para crear un haz de luz preciso que abarca todo el ancho y largo del objeto. Permite realizar primeros planos o alejar la imagen para enmarcar obras de arte de mayor tamaño.
Especificaciones
  • Model & Power

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-1224 (120V)

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-1224 (277V)

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-1224

    935 – 3500K

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-1224-F940-BK
    MO-1224-930-WT

Especificaciones técnicas
  • Referenciastealth-framing-projector-large-adjustable
  • Familia de productoStealth Framing Projector
  • Grupo de productosTrack
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Descripción Uniclass 2015Projectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloProjectors
  • Número OmniClass23-37 15 19
  • Título OmniClass Video Projectors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
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
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit