Publique sus productos
Swallow III High Power COB 42

Swallow III High Power COB 42

Traducido por Google,
Diseñada para sistemas de rieles de tres circuitos W, la Swallow III presenta un diseño elegante y sofisticado con una carcasa de aluminio fundido a presión y un disipador de calor oculto para una estética moderna y minimalista. Incorpora un módulo LED COB de alto rendimiento que ofrece múltiples opciones de temperatura de color estándar y una excelente reproducción cromática. Dispone de diversos ángulos de haz y sus accesorios intercambiables se pueden reemplazar fácilmente a mano para crear diferentes efectos de iluminación.
Especificaciones
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-42 (120V)

    V – Very Narrow 8°

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-42 (277V)

    S – Spot 15°

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N42 (120-277V)

    N – Narrow Flood 24°

    935 – 3500K

    MO-R42 (120-277V)

    M – Medium Flood 36°

    940 – 4000K

    W – Wide Flood 55°

    Examples:
    WTK-42-S930WT
    MO-N42-M930BK

Especificaciones técnicas
  • Referenciaswallow-iii-high-power-cob-42
  • Familia de productoSWALLOW III HP
  • Grupo de productosTrack
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica