Publique sus productos
Volta 2″ Downlight Round Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Downlight Round Trim / Invisible Trim

Traducido por Google,
La serie empotrable Volta de 2" con iluminación blanca regulable representa una innovación en diseño y tecnología para la iluminación arquitectónica. Esta familia de luminarias de alto flujo luminoso y gran adaptabilidad, con una amplia gama de accesorios redondos y cuadrados, ofrece una solución sostenible para aplicaciones comerciales, corporativas y residenciales de alta gama.
Especificaciones
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    15W / 22W Lumens

    15W / 22W CBCP

    Finish

    R2RD2T

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    590 / 735

    2,405 / 3,175

    BK – Black

    F – 35°

    TWB – 2700K–6500K – 98

    BKWT – Black/White

    W – 45°

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    HZWT – Haze/White

    WT – White

    Example: R2RD2T-TWA-BK

Especificaciones técnicas
  • Referenciavolta-2-downlight-round-trim-invisible-trim
  • Familia de productoVolta
  • Grupo de productosRecessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica