Publique sus productos
Volta 2″ Shallow Regressed Square Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Shallow Regressed Square Trim / Invisible Trim

Traducido por Google,
La serie de downlights LED Volta representa una innovación en diseño y tecnología para la iluminación arquitectónica. Esta familia de luminarias de alto flujo luminoso y gran adaptabilidad, con una amplia gama de accesorios redondos y cuadrados, ofrece una solución sostenible para aplicaciones comerciales, corporativas y residenciales de alta gama.
Especificaciones
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    22W / 15W Lumens

    22W / 15W CBCP

    Finish

    R2SD1T

    S – 12°

    827 – 2700K – 85

    399 / 277

    5,781 / 4,016

    BK – Black

    N – 25°

    830 – 3000K – 85

    BKWT – Black/White

    F – 40°

    835 – 3500K – 85

    CB – Copper Bronze

    W – 60°

    840 – 4000K – 85

    HZ – Haze

    927 – 2700K – 90

    HZWT – Haze/White

    930 – 3000K – 90

    WT – White

    Example: R2SD1T-930-WT

Especificaciones técnicas
  • Referenciavolta-2-shallow-regressed-square-trim-invisible-trim
  • Familia de productoVolta
  • Grupo de productosRecessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica