Publique sus productos
Volta 4.5″ Tunable White Adjustable Trim Round

Volta 4.5″ Tunable White Adjustable Trim Round

Traducido por Google,
La serie de downlights LED Volta representa una innovación en diseño y tecnología para la iluminación arquitectónica. Esta familia de luminarias de alto flujo luminoso y gran adaptabilidad, con una amplia gama de accesorios redondos y cuadrados, ofrece una solución sostenible para aplicaciones comerciales, corporativas y residenciales de alta gama.
Especificaciones
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    20W / 29W / 44W Lumens

    20W / 29W / 44W CBCP

    Finish

    R4RAT

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    915 / 1,365 / 1,930

    3,205 / 4,760 / 6,745

    BK – Black

    F – 45°

    TWB – 2700K–6500K – 98

    BKWT – Black/White

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    HZWT – Haze/White

    WT – White

    Example: R4RAT-NTWA-BK

Especificaciones técnicas
  • Referenciavolta-4-5-tunable-white-adjustable-trim-round
  • Familia de productoVolta Tunable White
  • Grupo de productosRecessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica