Publique sus productos
Volta 4.5″ Tunable White Shallow Regressed Trim Round

Volta 4.5″ Tunable White Shallow Regressed Trim Round

Traducido por Google,

Características

  • Flujo luminoso: 2325 lm
  • CBCP: 6725
  • Temperatura de color correlacionada (CCT): 1800K-4000K, 2700K-6500K
  • CRI: 98
  • Potencia: 20W, 29W, 44W
  • Vida útil estimada: 50000 horas
  • Construcción: Construcción duradera de aluminio fundido a presión.
  • Mayor ángulo de campo para reducir el efecto de vieira.
  • Aplicación en techos bajos y cerca de la pared
  • Altura del motor de luz seleccionable en campo para ajuste del ángulo de corte (32° - 40°) y uso de accesorios.
  • Compatible con una amplia gama de accesorios.
Especificaciones
  • ModelBeamColor Temp & CRI20W / 29W / 44W Lumens20W / 29W / 44W CBCPFinish
    R4RD1TN – 25°TWA – 1800K–4000K – 981,110 / 1,645 / 2,3253,195 / 4,755 / 6,725BK – Black
    F – 45°TWB – 2700K–6500K – 98BKWT – Black/White
    W – 60°CB – Copper Bronze

    Example: R4SD1T-NTWA-BK

Especificaciones técnicas
  • Referenciavolta-4-5-tunable-white-shallow-regressed-trim-round
  • Familia de productoVolta Tunable White
  • Grupo de productosRecessed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica