Publique sus productos
Zoron – 5CCT Round Ceiling Mount

Zoron – 5CCT Round Ceiling Mount

Traducido por Google,

Características

  • Flujo luminoso: Hasta 1320 lm
  • CBCP: Hasta 3585
  • Temperatura de color: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K
  • CRI: 90
  • Potencia: 15 W
  • Entrada: 120-277 V CA, 50/60 Hz
  • Atenuación ELV: 100-5%
  • Atenuación 0-10V: 100-5%
  • Atenuación TRIAC: 100-5%
  • Vida útil estimada: 50000 horas
  • Construcción: Aluminio fundido a presión con molduras de bajo brillo moldeadas por inyección.
  • 5 temperaturas de color conmutables entre 2700K y 5000K.
  • Apto para uso en interiores o exteriores.
  • Embellecedor empotrado de baja reflectividad con ángulo de protección de más de 25°.
  • Embellecedores intercambiables disponibles en 7 acabados.
  • Control de atenuación ELV/TRIAC/0-10V
  • Entrada universal 120-277 VCA
  • Controlador oculto dentro del accesorio
Especificaciones
  • Specifications

    Order Number: C4RT-NCS-BKBK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    C4RTN - 25°CS - 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K - 9011853485BKBK - Black/Black
    F - 45°BKCH - Black/Chrome
    BKGL - Black/Gold
    BKHZ - Black/Haze
    BKWT - Black/White
    PBK - Arc Black
    PWT - Arc White
    WTBK - White/Black
    WTCH - White/Chrome
    WTGL - White/Gold
    WTHZ - White/Haze
    WTWT - White/White
Especificaciones técnicas
  • Referenciazoron-round-ceiling-mount
  • Familia de productoZoron Tube Architectural
  • Grupo de productosCeiling Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica