Publique sus productos
Abrazaderas KSB2
Walraven
Archivados

Abrazaderas KSB2

Abrazaderas metálicas con goma aislante de ruido para la fijación de tuberías metálicas: abrazadera isofónica M8/10 de doble rosca para cargas ligeras con sistema de cierre rápido y sencillo con una mano, tipo KSB, para tuberías de acero, cobre, hierro fundido y plástico (multicapa). Goma de rango flexible adaptable al fleje de acero, con la abrazadera cerrada, para evitar el deslizamiento de la misma.

Especificaciones
    • Recubrimiento: zincado.
    • Goma: EPDM negro y verde aislante de ruido y resistente al envejecimiento. 
    • Aislamiento de ruido: goma aislante de ruido según DIN 4109.
    • Conexión (G): M8/10.
    • Carga máx. permitida (Fz): 400N (Ø10-14mm a Ø66-70mm); 715N (Ø75-79mm a Ø88-91mm); 1.230N (Ø100-105mm a Ø152-160mm); 2.390N (Ø165-169mm a Ø219-225mm).
    • Clasificación ETIM: EC010049.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaksb2-clamp
  • Familia de productoPipe Fixing
  • Grupo de productosStandard Clamps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
  • Clasificación IFC Sujeción mecánica
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniClass Mechanical Pipe Supports