Publique sus productos
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP-120
WNY Interior Decorative Wall Panel DWP-120

    WNY Interior Decorative Wall Panel DWP-120

    Traducido por Google,

    Serie de paneles de pared decorativos para interiores.


    Los paneles de las paredes interiores son de madera que parece madera natural. El patrón destaca maravillosamente con las propiedades de la madera y la superficie de la madera que tiene un patrón de madera natural. Peso ligero. No es necesario construir una estructura para sostener la pared. Fácil de instalar con rieles cubre-hojas. Varias formas de aviones Puede diseñar combinaciones ilimitadas de ballestas Colores variados libremente La madera es resistente y fuerte, no es quebradiza ni se rompe fácilmente, es resistente a la luz solar, la lluvia y es muy resistente al agua. No es necesario pintar la primera y la próxima vez, apto para trabajos interiores y semiexteriores, paredes de construcción, techos de aleros, balcones antiguos, techos de garaje.


    Especificaciones
    • DWP-W120

      DWP-W159

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWNY_Interior-Decorative_Wall-Panel-DWP-120
    • Familia de productoInterior Decorative
    • Grupo de productosWall Panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-04-02
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Número OmniClass23-15 15 00
    • Título OmniClass Wall Coverings, Claddings, Linings

    Disponibilidad en regiones

    Asia