Publique sus productos
Water Quality Monitors - BB-M101
Water Quality Monitors - BB-M101
    Watts

    Water Quality Monitors - BB-M101

    Traducido por Google,

    Los monitores de calidad del agua de Watts ayudan a garantizar un mantenimiento óptimo de su sistema de calidad del agua. Estos monitores están diseñados para ser compatibles con sistemas residenciales completos selectos y son fáciles de implementar en instalaciones existentes. Con opciones inteligentes y conectadas, puede simplificar el mantenimiento de su sistema con alertas diseñadas para informarle cuando su sistema necesita atención.

    Especificaciones
    • Features

      • Compatible with select OneFlow® and Big Bubba® residential systems
      • Easy to implement into existing installations
      • Get alerts via text or email when replacements are due so you can enjoy clean, high-quality water in your home
      • Track your system’s filter/media life

      Keywords: 50gpd, air gap faucet, bacteria reduction, carbon block, chlorine, chromium, clear water, copper, cryptosporidium, cyst, drinking water system, entamoeba, filter, filtration, four stage, giardia, home, lcv, lead, nsf certified, odors, residential, reverse osmosis system, ro, sediment, storage tank, taste, toxoplasmosis, two stage water filtration system, under counter, voc, watts,

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWater-Quality-Monitors-BB-M101
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de productosWater Quality Parts & Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit