El sensor de nieve/hielo 090 es un sensor de suelo que se utiliza con los controles de derretimiento de nieve de tekmar para detectar automáticamente la nieve o el hielo en un camino de acceso o pasarela. El 090 tiene 65 FT (20 m) de cable. Este producto se puede utilizar en aplicaciones que van desde entradas de vehículos residenciales hasta fachadas de edificios comerciales, como entradas de acceso de emergencia. Este sensor permite que los controles de derretimiento de nieve de tekmar operen automáticamente el sistema de derretimiento de nieve/hielo solo cuando hay nieve o hielo, al mismo tiempo que proporciona retroalimentación de la temperatura de la losa al control.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |