El Boiler Control 284 está diseñado para operar hasta cuatro calderas para mantener con precisión la temperatura del agua objetivo. El 284 opera calderas de condensación y sin condensación que son modulantes, de una etapa o de dos etapas para proporcionar una solución de planta de caldera mixta flexible y rentable con un mejor rendimiento del sistema. La temperatura objetivo del agua se basa en el restablecimiento de la temperatura exterior o en un punto de ajuste fijo para aplicaciones de calefacción de espacios o procesos. Las cargas adicionales suministradas por el 284 incluyen agua caliente sanitaria y calefacción de punto de ajuste fijo. La rotación de tiempo de ejecución igual de la caldera, la operación de la bomba principal en espera y el ejercicio de la bomba aumentan la confiabilidad de la planta de calderas. El 284 se comunica con un sistema de automatización de edificios (BAS) usando BACnet® o Modbus® para la capacidad de ajuste y monitoreo remoto. Se pueden agregar termostatos tekmarNet® o un tN4 Gateway 485 para optimizar el rendimiento del sistema y brindar capacidad de monitoreo remoto.
Características
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |