Publique sus productos
Commercial Full View Doors Model K-AL

Commercial Full View Doors Model K-AL

Traducido por Google,

La puerta de vista completa de aluminio modelo K-AL de Wayne Dalton es robusta, prácticamente no requiere mantenimiento y es resistente a la intemperie. Esta puerta seccional de vidrio comercial es ideal para una variedad de aplicaciones que van desde lavados de autos y tiendas de llantas hasta fachadas de tiendas y otros edificios donde desea aumentar la visibilidad y permitir que entre más luz al interior. El modelo K-AL se ofrece con una amplia gama de opciones de vidrio y acabados de marco, así como rieles y montantes aislados opcionales.

El modelo K-AL está disponible en la región occidental de Estados Unidos.

Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.

Especificaciones
  • Key Product Features

    • Max Width: 24’ (7,315 mm)
    • Max Height: 18’ (5,486 mm)
    • Door Assembly: Stile and rail assembly of aluminum alloy 6063-T6, 2" thick stiles and rails, joined with self tapping screws.
    • Rails: Top and bottom rails with 3" wide, lower intermediate rail 1 3/8", upper rail 1 3/8", minimum wall thickness 0.062".
    • Stiles: End stiles and center stiles are 3" wide, minimum wall thickness 0.062". Double end stiles are optional or as required by weight.
    • Springs: 10,000 cycles
    • Lock: Interior mounted slide lock
    • Weatherstripping: Flexible bulb-type strip at bottom section.
    • Track: Provide track as recommended by manufacturer to suit loading required and clearances available.
    • Manual Operation: Pull rope or chain hoist
    • Electrical Motor Operation: Provide UL listed electric operator, equal to Genie Commercial Operators, size and type as recommended by manufacturer to move door in either direction at not less than 2/3 foot or more than 1 foot per second.

    Glass Options

    • Clear (1/8" standard)
    • Bronze Tinted
    • Gray Tinted
    • Clear Wire
    • Low E
    • Green Tinted
    • Satin Etched
    • Obscure

    Special glass types that are not listed are available. Please consult factory. Solid aluminum, perforated aluminum or expanded mesh aluminum panels may be specified in lieu of glass.

    Options & Accessories

    • Springs: 25,000, 50,000 or 100,000 cycles
    • Lock options: Interior mounted slide lock with interlock switch for automatic operator, keyed lock, keyed lock with interlock switch for automatic operator.
    • Weather stripping: jamb and header seals.
    • Insulated rails and stiles for a R-value* of up to 4.25
    • Powder coat finish: White, Brown, Black, RAL
    • Anodized finishes: Clear, Dark Bronze, Black
    • Multiple1/8", 1/4", 1/2" glass options available

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for our insulated doors.

    Operation Options

    • Pull rope
    • Chain hoist
    • Electric operator

    Spring Options

    • 10,000 cycles (standard)
    • 25,000 cycles
    • 50,000 cycles
    • 100,000 cycles
Especificaciones técnicas
  • Referenciaaluminum-door-KAL
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosSectional Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors