La puerta de servicio enrollable de acero modelo 926 proporciona una solución económica y duradera para aberturas industriales.
DISEÑADO PARA DURABILIDAD
Wayne Dalton Rolling Doors tiene una larga historia de excelencia en diseño y construcción que ha cumplido y, a menudo, superado las necesidades y expectativas incluso de los proyectos más críticos.
Las puertas de servicio enrollables modelo 926 están compuestas de listones de cara plana que proporcionan una protección natural contra el agua y ayudan a reducir la corrosión.
Las lamas están diseñadas con juntas entrelazadas de acción libre que permiten una fácil articulación cuando la puerta se enrolla. La puerta cuenta con una fuerte barra inferior de doble ángulo que refuerza el borde inferior de la cortina contra la presión del viento y permite opciones variadas de bloqueo, astrágalo y borde de seguridad.
Esta barra inferior está diseñada para una fácil instalación y no requiere sujetadores que sobresalgan de las aberturas guía, por lo que la barra inferior no interfiere con el funcionamiento de la puerta. Los cortavientos de hierro fundido galvanizado añaden resistencia y evitan el movimiento lateral de las lamas.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |