Publique sus productos
High Speed Exterior Rubber Doors Model 885LH ADV-Xtreme

High Speed Exterior Rubber Doors Model 885LH ADV-Xtreme

Traducido por Google,

Modelo 885LH ADV-Xtreme, una puerta de caucho de alto rendimiento y baja altura, diseñada para los entornos industriales más exigentes. Diseñada con caucho de nitrilo butadieno (NBR) multicapa resistente, esta puerta ofrece una resistencia excepcional sin peso adicional, resistiendo productos petroquímicos y condiciones exteriores adversas. Con velocidades rápidas de hasta 76 cm por segundo y un sistema de accionamiento directo sin resortes y de bajo mantenimiento, la 885LH garantiza el máximo tiempo de funcionamiento y eficiencia. La seguridad está integrada con sensores infrarrojos avanzados, un borde monitoreado inalámbricamente y sistemas de advertencia LED programables opcionales. Disponible en una variedad de colores y opciones de control, es la solución definitiva para instalaciones que exigen rendimiento y fiabilidad.

Los objetos BIM son de referencia general y no deben utilizarse para obtener información precisa sobre la construcción. Si necesita dimensiones exactas, póngase en contacto con un distribuidor de Wayne Dalton.

Especificaciones
  • Standard Construction
    Max. Width: 22'

    Max. Height: 10'

    Headroom

    • 12" for 8' to 14' wide doors
    • 13" for 15' to 18' wide doors
    • 15" for 19' to 22' wide doors

    Max. Opening Speed: up to 30” per second

    Max. Closing Speed: up to 20” per second

    Breakaway Self-Reset: No

    Wind Load*: Up to 27.0 psf

    Curtain Material: 5 layers of NBR rubber with 4 layers of polyester weave

    Curtain Lock: Yes

    Operation: Direct drive motor and gearbox system with field changeable universal handing and door stop safety device

    Control Panel: Variable frequency drive NEMA 4X cULus listed; Onboard self diagnostic and service reminder; Built-in padlockable fused disconnect

    Obstruction Safety Detection: Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 4.5" and 50"- 54" from floor

    Reversing Safety Edge: cUR 325 recognized wireless reversing monitored edge sensor with adjustable impact detection

    Available Supply Voltages: 

    • 208V AC 3 PH†
    • 230V AC 3 PH
    • 460V AC 3PH
    • 575V AC 3 PH†

      Benefits

      Rugged Construction

      • Multi-layered, reinforced rubber provides added strength without the weight
      • Ideal for harsh exterior conditions with a wind load of up to 27.0 psf
      • Multi-reinforced Nitrile Butadiene Rubber (NBR) provides resistance to petrochemicals adding strength without the weight

      High Cycle, Low Maintenance Design

      • Springless design requires minimal interruption for maintenance detection and push button self-repair
      • Direct-mounted gear drive minimizes wear and tear
      • Variable frequency drive eliminates sudden jolts from door start/stop

      Installer Friendly

      • Pre-assembled sub-assemblies for easier installation
      • Plug-and-play wiring reduces the need for a licensed electrician

      Warranty

      • 5-Year Limited Warranty on drive motor and gearbox
      • 1-Year Limited Warranty on all other components
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahigh-speed-exterior-rubber-doors-model-885LH-ADV-Xtreme
    • Familia de productoCommercial Doors
    • Grupo de productosHigh Speed Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOverhead Rapid Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 19 21
    • Título OmniClass Overhead Composite Doors