Las rejillas rodantes Wayne Dalton ofrecen seguridad, visibilidad y ventilación en una variedad de patrones y acabados para aplicaciones comerciales, industriales, minoristas e institucionales. Los pernos deslizantes o las cadenas con candado vienen de serie según la selección de operación. Hay opciones de bloqueo adicionales disponibles, incluidas cerraduras de cilindro y giros de pulgar. Estas rejillas enrollables también ofrecen una opción de salida de emergencia como característica de seguridad adicional.
Las rejillas enrollables modelo 600 están construidas con eslabones verticales de aluminio y varillas de acero horizontales con tubos espaciadores y eslabones finales que garantizan que la rejilla no se pueda sacar de las guías. La construcción de varilla viene estándar como acero hueco; sin embargo, también se encuentran disponibles varillas sólidas de acero galvanizado, aluminio o acero inoxidable. La barra inferior es una extrusión tubular de aluminio que proporciona estabilidad y resistencia al diseño de la parrilla. El conjunto de contrapeso consta de un cilindro de resorte que sirve como viga de carga. Encierra el mecanismo de contrapeso y proporciona el eje alrededor del cual se enrolla la cortina. (La deflexión está limitada a 0.033" por pie lineal de tramo).
Ofrecemos opciones para adaptarse a aplicaciones especiales, incluidas barras inferiores inclinadas, barras inferiores recortadas y soportes combinados para puertas. Hay aproximadamente 200 colores de pintura en polvo RAL disponibles para el modelo 600.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |