Nuestras puertas enrollables de la serie DS son puertas enrollables comerciales livianas diseñadas para ser versátiles, duraderas y fáciles de operar. Cada puerta de la serie DS está construida con acero galvanizado calibre 26 y cuenta con topes de puerta automáticos, un eje de acero para soportar la cortina de la puerta y el sistema de contrapeso y resortes de acero templado con aceite para un rendimiento de ciclo suave. Con una variedad de colores, opciones y tamaños para elegir, estas puertas se adaptarán a casi cualquier aplicación comercial.
Estas puertas de láminas de uso liviano son perfectas para aplicaciones comerciales livianas con aberturas de hasta 10' de ancho por 10' de alto, como mini-almacenamiento, muelles de carga y edificios de servicios. Las guías de calibre 18 permiten una fácil instalación en mampostería o acero sin necesidad de preparación especial ni rieles elevados.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |