Publique sus productos
Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 200-20

Insulated Sectional Steel Doors Thermospan® Model 200-20

Traducido por Google,

La puerta seccional aislada Thermospan® Modelo 200-20 es ideal para arquitectos, ingenieros, contratistas y propietarios de edificios que priorizan el ahorro energético. Con un valor R* de 17.5, esta puerta supera el rendimiento de la mayoría de las puertas de acero aisladas convencionales.

Las puertas de la serie Thermospan® de Wayne Dalton son las únicas puertas seccionales del sector con puntales integrales patentados, conformados por laminación, en cada sección, lo que las convierte en las puertas más rígidas del mercado. La serie Thermospan® también cuenta con un proceso de fabricación patentado con un núcleo de poliuretano que se inyecta continuamente entre las láminas exterior e interior. Un innovador puente térmico mantiene la lámina interior a temperatura ambiente, evitando la condensación y la formación de escarcha, y contribuyendo a la resistencia a la corrosión.

Los objetos BIM son solo para referencia general y no deben utilizarse para obtener información precisa sobre la construcción. Si necesita dimensiones exactas, póngase en contacto con un distribuidor de Wayne Dalton.

Especificaciones
  • Key Product Features

    • Max Width: 24’2”
    • Max Height: 16'1”
    • 20-gauge exterior steel
    • Polyurethane insulation, R-value* = 17.5; U-value* = .057
    • 2” section thickness
    • 10,000 cycle standard spring
    • Patented, roll-formed integral struts for rigidity

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for insulated doors.

    Door Construction

    • Joint seals prevent air infiltration and saves energy
    • Thermal break separates inner and outer skins so virtually no head or cold is conducted through the section.
    • Pre-painted inner and outer skins for added corrosion resistance
    • Solid polyurethane core provides maximum thermal efficiency and aids in quiet operation
    • Integral struts – Two 1-3/4” roll-formed struts per section increase rigidity and strength.
    • Two-inch nominal thickness
    • Heavy-duty 20-gauge smooth flush exterior skin gives the Thermospan 200-20 added strength and makes it ideal for large openings

    IECC® Compliant

    The Thermospan® 200-20 meets IECC® requirements for maximum U-factor of operable fenestrations (2015 Section C402.4) with a 3rd party certified tested value of less than 0.37. Thermospan® 200-20 also meets the ASHRAE 90.1 and IECC® requirement for maximum air leakage for fenestration assemblies (2015 Section C402.5.2 Garage doors) with a 3rd party certified tested value of less than 0.40.

    Options & Accessories

    • Pass door
    • Chain hoist operation
    • Motor operation
    • Sensing edges
    • Photo eyes
    • High cycle spring (25k, 50k, 100k)
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Special track designs
    • Mullions
Especificaciones técnicas
  • Referenciainsulated-sectional-steel-door-200-20
  • Familia de productoCommercial Doors
  • Grupo de productosSectional Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniClass Sectional Overhead Metal Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica