La puerta de servicio enrollable ThermoTite® 800C de Wayne Dalton está diseñada para cumplir con los estrictos requisitos de prácticamente cualquier aplicación comercial o industrial, con la ventaja adicional de la eficiencia energética. ThermoTite® 800C ofrece flexibilidad en materiales de sustrato con opciones de acero galvanizado o imprimado, acero inoxidable o aluminio. Esta puerta está diseñada para soportar cargas de viento de hasta ±20 psf estándar, con clasificaciones de carga de viento opcionales de hasta ±55 psf.
Estas puertas de servicio enrollables aisladas están compuestas de listones planos que proporcionan una divisoria de aguas natural y ayudan a reducir la corrosión. El aislamiento de poliuretano espumado in situ con un valor R* de 7,7 llena el listón para mejorar la eficiencia térmica de un edificio. Las lamas están diseñadas con juntas entrelazadas de acción libre que permiten una fácil articulación cuando la puerta se enrolla.
El modelo 800C cuenta con una barra inferior resistente de doble ángulo diseñada para una fácil instalación y no requiere sujetadores en las aberturas guía, por lo que la barra inferior no interfiere con el funcionamiento de la puerta.
El conjunto de contrapeso consta de un cilindro de resorte que sirve como viga de carga. Encierra el mecanismo de contrapeso y proporciona el eje alrededor del cual se enrolla la cortina. (La deflexión está limitada a 0.033" por pie lineal de tramo).
*Wayne Dalton utiliza un valor R calculado de la sección de la puerta para nuestras puertas aisladas.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |