La puerta de servicio enrollable modelo 900 de Wayne Dalton es ideal para trabajos donde se necesita una solución económica, además de durabilidad y resistencia. Esta puerta ofrece flexibilidad en los materiales de las cortinas con opciones de acero galvanizado, acero inoxidable o aluminio.
Nuestras puertas enrollables de acero para servicio Modelo 900 están compuestas de listones curvos o de cara plana que proporcionan una divisoria de aguas natural y ayudan a reducir la corrosión. Las lamas están diseñadas con juntas entrelazadas de acción libre que permiten una fácil articulación cuando la puerta se enrolla.
El modelo 900 cuenta con una barra inferior resistente de doble ángulo diseñada para una fácil instalación y no requiere sujetadores en las aberturas guía, por lo que la barra inferior no interfiere con el funcionamiento de la puerta.
El conjunto de contrapeso consta de un cilindro de resorte que sirve como viga de carga. Encierra el mecanismo de contrapeso y proporciona el eje alrededor del cual se enrolla la cortina. (La deflexión está limitada a 0.033" por pie lineal de tramo).
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de Wayne Dalton cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |