Publique sus productos
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window
Contemporary Collection: Awning Window

    Contemporary Collection: Awning Window

    Traducido por Google,

    La hoja con bisagras se abre hacia afuera para atraer la brisa. Solos o combinados en una cinta de vidrio que fluye, las ventanas de toldo pueden ser los bloques de construcción funcionales de un efecto dramático.

    • Estilo: ventana de estilo abatible con una apariencia moderna y delgada y más vidrio expuesto para maximizar las vistas.
    • Configuración: Disponible en una variedad de tamaños operativos de hasta 60" x 60".
    • Bajo mantenimiento: los exteriores de aluminio extruido duraderos y de bajo mantenimiento soportan los elementos más duros, resisten abolladuras, golpes y rayones con una composición resistente a la putrefacción.
    • Funcionamiento: Las ventanas del toldo se abren hacia afuera con una bisagra superior.
    • Materiales: La pintura interior de esmalte de poliuretano es una opción para un acabado arquitectónico elegante en una variedad de opciones de color.
    • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
    Especificaciones
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaContemporaryAwningWindow
    • Familia de productoContemporary Collection
    • Grupo de productosWeather Shield Contemporary Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana proyectante deslizante
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCProjected windows
    • Código UNSPSC30171612
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15 21
    • Título OmniClass Wood Awning Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows