Publique sus productos
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window

    Premium Series: Slider Window

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Faja estrecha. Lineas limpias. Un diseño simple y hermoso que brinda una vista abierta al mundo. La ventana deslizante de la serie Premium es ideal para crear la máxima ventilación con un espacio mínimo. Nuestro innovador sistema de rodillos de cuatro puntos garantiza un funcionamiento suave y silencioso durante la vida útil de la ventana y viene en una variedad de opciones de color, estilo, material y acabado, lo que le brinda la máxima libertad para elegir.

    • Estilo: utilizando un diseño aerodinámico con conjuntos de ruedas dobles en tándem, las ventanas deslizantes se abren horizontalmente en lugar de verticalmente. Como resultado, la hoja se abre suavemente con poco esfuerzo cada vez.
    • Configuración: Las unidades se pueden pedir como deslizadores dobles o deslizadores triples para iluminación y ventilación adicionales.
    • Bajo mantenimiento: el exterior revestido nunca necesita ser pintado y no se pudre ni se descompone.
    • Funcionamiento: El innovador sistema de rodillos de cuatro puntos garantiza un funcionamiento horizontal silencioso y suave para una vista abierta al exterior.
    • Materiales: Diseñado con un sistema de drenaje integral para desviar el agua del interior de su casa, nuestras opciones de alféizares de rendimiento garantizan un funcionamiento perfecto en cualquier condición climática.
    • Eficiencia energética: opciones que incluyen vidriado Zo-e-shield® de bajo consumo y ventanas con clasificación ENERGY STAR®.
    Especificaciones
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPremiumSeriesSliderWindow
    • Familia de productoPremium Series
    • Grupo de productosWeather Shield Premium Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCHorizontal slider windows
    • Código UNSPSC30171607
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal-Clad Wood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15 13
    • Título OmniClass Wood Horizontal Sliding Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos