Publique sus productos
VUE Direct-set

VUE Direct-set

Traducido por Google,

La ultramoderna colección VUE, completamente de aluminio, se adapta bien al mercado de casas personalizadas. Diseñados para ofrecer la visión de arquitectos y constructores de viviendas, todos los productos están hechos para conectarse sin problemas entre sí para crear grandes cintas de vidrio en configuraciones únicas. Ofrecida en tamaños y niveles de rendimiento inigualables en la industria, la colección VUE ofrece un rendimiento estructural y térmico que cumple con los códigos más estrictos, al mismo tiempo que brinda una calidad excepcional en un sustrato ambientalmente sostenible.

Especificaciones técnicas
  • Referenciavue-direct-set
  • Familia de productoVUE Collection
  • Grupo de productosWeather Shield VUE Collection
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-12-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Código ETIMEC003536
  • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
  • Nombre UNSPSCFixed windows
  • Código UNSPSC30171609
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos